ZHCABN1 March 2022 TPS62933
以典型应用为例,Vin = 24V,Vout = 5V,Iout = 3A,fsw = 500kHz,L = 6.8μH。分压器电阻:R1 = 52.5kΩ,R2 = 10kΩ。
根据第 I 部分 所述方法,计算出不带前馈电容器的输出电容上限值为 106μF。为减小电压纹波并提高瞬态性能,实验选用 20 × C3216X5R1V226M160AC 电容器,其 Co 有效值约为 264μF,远高于不带 Cff 时的上限值 106μF。
该示例已在 TPS62933EVM 上得到验证。选择 C3216X5R1V226M160AC (22μF) 和 CGA5L1X7R1H106K160AC (10μF) 作为 Co,偏置电压为 5V 时,C3216X5R1V226M160AC 有效值约为 13.2μF,CGA5L1X7R1H106K160AC 有效值约为 9.4μF。
由于使用了 20 × 并联电容器,可忽略输出电容器的 ESR。根据 Equation17 和 Equation18 计算出 Cff 的选择范围为 Cff > 425pF。因此,为该应用选择 470pF Cff。
图 5-1 展示了添加 470pF Cff 后的波特图测试结果。相位裕度提高至 83.464°,证明所提方法非常有效。详细验证结果见 AppendixA。