ZHCABN1 March   2022 TPS62933

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2高输出电压内部补偿 PCM 降压转换器的 Cff
  5. 3Cff 对环路的影响
  6. 4Cff 的选择方法
  7. 5TPS62933 的实验验证
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10.   A 所提方法的验证结果

摘要

《TPS62933 内部补偿峰值电流模式的稳定性分析与设计》系列由两部分组成,本应用手册为第二部分。《第 I 部分:如何选择输出电容器》提出了输出电容器的选择方法,旨在确保 TPS62933 内部补偿峰值电流模式降压转换器的稳定性。在此基础上,本应用手册进一步介绍了前馈电容器 (Cff) 的选择方法。首先,介绍了为高输出电压应用添加 Cff 的必要性。接着,分析了 Cff 对转换器相位裕度改善的影响。然后,结合 TPS62933 的环路特性,提出采用 Cff 增强稳定性的方法。与传统 Cff 选择方法相比,该方法无需不带 Cff 的波特图即可进行设计,因此更适合整体系统设计。最后,通过应用设计示例验证所提方法的有效性。