ZHCABK4 January 2022 INA138 , INA138-Q1 , INA139 , INA139-Q1 , INA168 , INA168-Q1 , INA169 , INA169-Q1 , INA170 , INA180 , INA180-Q1 , INA181 , INA181-Q1 , INA183 , INA185 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-Q1 , INA191 , INA193 , INA193A-EP , INA193A-Q1 , INA194 , INA194A-Q1 , INA195 , INA195A-Q1 , INA196 , INA196A-Q1 , INA197 , INA197A-Q1 , INA198 , INA198A-Q1 , INA199 , INA199-Q1 , INA200 , INA200-Q1 , INA201 , INA201-Q1 , INA202 , INA202-Q1 , INA203 , INA203-Q1 , INA204 , INA205 , INA206 , INA207 , INA208 , INA209 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA216 , INA2180 , INA2180-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA219 , INA2191 , INA220 , INA220-Q1 , INA223 , INA225 , INA225-Q1 , INA226 , INA226-Q1 , INA228 , INA228-Q1 , INA229 , INA229-Q1 , INA2290 , INA230 , INA231 , INA233 , INA234 , INA236 , INA237 , INA237-Q1 , INA238 , INA238-Q1 , INA239 , INA239-Q1 , INA240 , INA240-Q1 , INA240-SEP , INA270 , INA270A-Q1 , INA271 , INA271-HT , INA271A-Q1 , INA280 , INA280-Q1 , INA281 , INA281-Q1 , INA282 , INA282-Q1 , INA283 , INA283-Q1 , INA284 , INA284-Q1 , INA285 , INA285-Q1 , INA286 , INA286-Q1 , INA290 , INA290-Q1 , INA293 , INA293-Q1 , INA300 , INA300-Q1 , INA301 , INA301-Q1 , INA302 , INA302-Q1 , INA303 , INA303-Q1 , INA3221 , INA3221-Q1 , INA381 , INA381-Q1 , INA4180 , INA4180-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1 , INA4290 , INA901-SP , LM5056A , LMP8278Q-Q1 , LMP8480 , LMP8480-Q1 , LMP8481 , LMP8481-Q1 , LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1 , LMP8640 , LMP8640-Q1 , LMP8640HV , LMP8645 , LMP8645HV , LMP8646 , LMP92064
用覆铜迹线代替普通分流电阻器有多项优势。一项优势是降低实现成本。另一项优势是它们可以处理大电流,具体取决于迹线尺寸。但必须在这些优势与以下情况之间进行权衡:在 PCB 制造过程中,覆铜迹线厚度非常容易出现变化,并且环境条件以及迹线中电流导致的温度变化可能会影响电阻测量。
覆铜迹线分流电阻器不适用于任何需要高精度的应用。要确保迹线电阻与预期值保持合理接近,唯一的方法是使用没有间隙且尺寸非常大的连续迹线。这也是可用于处理大电流的唯一迹线。
此外,如果应用中成本优化比精度更重要,则可以使用两点校准法来抵消制造误差,但务必要认识到随着制造出更多的电路板,通过校准实现的近似处理会表现得明显更差,因为 PCB 制造商无法完全掌控镀到电路板上的铜量。在电流较大时,校准预测也会变差,因为这些电流更易导致迹线升温,从而导致与预期值的偏差增大。
同时经证实,一些因素在实现覆铜迹线分流电阻上并不那么重要。采用不同的分接点(底部或中间)时,测量值之间并没有显著差异。另外,迹线形状似乎对迹线的总体电阻没有太大影响,但这一点很难得到确凿证明。
虽然覆铜迹线是 SMT 分流电阻器的一种实惠替代方案,但用它来测量电流时必须小心谨慎。使用此方法的解决方案无法保证一定能够按预期工作,并需要调整校准常数来考虑相关不确定性。