ZHCABH9A October 2018 – March 2022 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
通过读取位于 0x0000_0002 的 BROM_STATUS 的第 10 位,我们可以了解 M-POST 的执行状态。有关测试执行的细节,可以通过存储在“0x0000_0008”的 M-POST 测试函数的返回值来解读。可以如表 5-2 中给出的那样对这些值进行解码。
| M-POST 状态 | 返回值 |
|---|---|
| 测试未执行 | 0x00000000 |
| 始终失败测试超时错误 | 0xFF00FF00 |
| 始终失败测试错误操作 | 0xFF11FF00 |
| 测试超时错误 | 0xFF22FF00 |
| 测试超时错误 | 0xFF33FF00 |
| 测试失败 | 0xFF44FF00 |
| 测试通过 | 0xFFFFFFFF |