ZHCAB99 December   2020 TCAN1144-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2硬件组件失效模式影响和诊断分析 (FMEDA)
    1. 2.1 随机故障估算
      1. 2.1.1 封装的故障率估算原理
      2. 2.1.2 器件永久性故障的故障估算原理
      3. 2.1.3 器件瞬态故障的故障估算原理
      4. 2.1.4 故障类别的分类和计算
    2. 2.2 使用 FMEDA 电子表格工具
      1. 2.2.1 任务剖面定制选项卡
        1. 2.2.1.1 可信度
        2. 2.2.1.2 地理位置
        3. 2.2.1.3 生命周期
        4. 2.2.1.4 用例热管理控制 (θJA) 和用例功耗
        5. 2.2.1.5 每种组件类型的安全与非安全(安全失效分数)
        6. 2.2.1.6 模拟时基故障分布方法
        7. 2.2.1.7 运行剖面
      2. 2.2.2 引脚电平定制选项卡
      3. 2.2.3 功能和诊断定制选项卡
      4. 2.2.4 诊断覆盖选项卡
      5. 2.2.5 客户定义诊断选项卡
      6. 2.2.6 总计 - ISO26262 选项卡
      7. 2.2.7 详细信息 - ISO26262 选项卡
    3. 2.3 示例指标计算
      1. 2.3.1 在安全指标计算中所使用的假设
      2. 2.3.2 器件级 ISO 26262 安全指标摘要

在安全指标计算中所使用的假设

若要计算 ISO 26262:2018 规定的安全指标,必须进行许多假设。下面详细说明了所用的假设以供参考:

  • 应用于永久性时基故障率的可信度:
  • 应用于瞬态时基故障率的可信度:
  • 中子通量:设置为 1(相当于暴露于在纽约市测得的海平面下)
  • 热管理 (θJA):
  • 用例功率:
  • 安全与不安全:默认情况下,所有永久性故障都被视为 0% 安全。默认情况下,数字 SRAM、数字逻辑和闪存的瞬态故障被视为 50%。
  • 使用的运行(任务)剖面:
  • 引脚电平定制时的特殊注意事项:
  • 功能和诊断定制时的特殊注意事项:
  • 诊断应用的特殊注意事项: