ZHCAB99 December   2020 TCAN1144-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2硬件组件失效模式影响和诊断分析 (FMEDA)
    1. 2.1 随机故障估算
      1. 2.1.1 封装的故障率估算原理
      2. 2.1.2 器件永久性故障的故障估算原理
      3. 2.1.3 器件瞬态故障的故障估算原理
      4. 2.1.4 故障类别的分类和计算
    2. 2.2 使用 FMEDA 电子表格工具
      1. 2.2.1 任务剖面定制选项卡
        1. 2.2.1.1 可信度
        2. 2.2.1.2 地理位置
        3. 2.2.1.3 生命周期
        4. 2.2.1.4 用例热管理控制 (θJA) 和用例功耗
        5. 2.2.1.5 每种组件类型的安全与非安全(安全失效分数)
        6. 2.2.1.6 模拟时基故障分布方法
        7. 2.2.1.7 运行剖面
      2. 2.2.2 引脚电平定制选项卡
      3. 2.2.3 功能和诊断定制选项卡
      4. 2.2.4 诊断覆盖选项卡
      5. 2.2.5 客户定义诊断选项卡
      6. 2.2.6 总计 - ISO26262 选项卡
      7. 2.2.7 详细信息 - ISO26262 选项卡
    3. 2.3 示例指标计算
      1. 2.3.1 在安全指标计算中所使用的假设
      2. 2.3.2 器件级 ISO 26262 安全指标摘要

引言

本文档是德州仪器 (TI) TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 的安全分析报告。本安全分析报告中涉及的器件型号如下:

  • TCAN1144-Q1
  • TCAN1146-Q1

下列信息包含在器件安全手册 中,本文档将不再赘述。在本文档的余下部分,本文档将称为安全手册。

  • 超集产品架构概述
  • 用于减少系统失效的开发流程概述
  • 用于管理随机失效的安全架构概述
  • 架构划分和实现的安全机制详细信息

下列信息包含在安全报告 中,本文档将不再赘述:

  • 目标标准合规性的评估结果

使用本文档的用户应大致熟悉 TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1。本文档旨在与相关数据表、技术参考手册和其他产品开发文档一同使用。

本文档中介绍了以下功能安全分析:

  • 硬件组件 FMEDA(失效模式影响和诊断分析)- 完整的 FMEDA 将在单独的 Excel 文档中提供。本文档中介绍了 FMEDA 所做的假设以及用于根据具体应用定制 FMEDA 的设置。