ZHCAB99 December   2020 TCAN1144-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2硬件组件失效模式影响和诊断分析 (FMEDA)
    1. 2.1 随机故障估算
      1. 2.1.1 封装的故障率估算原理
      2. 2.1.2 器件永久性故障的故障估算原理
      3. 2.1.3 器件瞬态故障的故障估算原理
      4. 2.1.4 故障类别的分类和计算
    2. 2.2 使用 FMEDA 电子表格工具
      1. 2.2.1 任务剖面定制选项卡
        1. 2.2.1.1 可信度
        2. 2.2.1.2 地理位置
        3. 2.2.1.3 生命周期
        4. 2.2.1.4 用例热管理控制 (θJA) 和用例功耗
        5. 2.2.1.5 每种组件类型的安全与非安全(安全失效分数)
        6. 2.2.1.6 模拟时基故障分布方法
        7. 2.2.1.7 运行剖面
      2. 2.2.2 引脚电平定制选项卡
      3. 2.2.3 功能和诊断定制选项卡
      4. 2.2.4 诊断覆盖选项卡
      5. 2.2.5 客户定义诊断选项卡
      6. 2.2.6 总计 - ISO26262 选项卡
      7. 2.2.7 详细信息 - ISO26262 选项卡
    3. 2.3 示例指标计算
      1. 2.3.1 在安全指标计算中所使用的假设
      2. 2.3.2 器件级 ISO 26262 安全指标摘要

使用 FMEDA 电子表格工具

FMEDA 是用于确定功能安全体系结构有效性的一种常用功能安全分析技术。对于已经确定的设计块失效模式,会对发生概率进行量化。对于实施的诊断,会对诊断的有效性进行量化。通过对这些值进行量化,可以按照有针对性的功能安全标准(例如 IEC 61508“安全失效分数”或 ISO 26262“单点故障指标”)计算安全指标,从而估算所实施安全体系结构的有效性。

TI 为此器件创建了一个 FMEDA,允许用户根据用作安全功能一部分的特性或设计块,按照具体用例定制指标。此外,该工具允许用户修改环境因素、器件功耗和影响原始(基础)时基故障的其他因素。最后,该工具允许用户自定义所应用的诊断,这些诊断可以检测器件内部的故障。电子表格中的所有绿色单元格都可由用户进行修改。所有其他单元格已由 TI 根据器件的特性进行填充或根据用户的选择进行计算。该 Excel 工作簿处于锁定状态,以防用户错误地修改计算。以下各节详细介绍了如何使用这些定制选项。下面未提及的任何选项卡仅用于显示信息。

有关此器件的 FMEDA 中的这些字段的默认值,请参阅Topic Link Label2.3.1。