ZHCAB99 December   2020 TCAN1144-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2硬件组件失效模式影响和诊断分析 (FMEDA)
    1. 2.1 随机故障估算
      1. 2.1.1 封装的故障率估算原理
      2. 2.1.2 器件永久性故障的故障估算原理
      3. 2.1.3 器件瞬态故障的故障估算原理
      4. 2.1.4 故障类别的分类和计算
    2. 2.2 使用 FMEDA 电子表格工具
      1. 2.2.1 任务剖面定制选项卡
        1. 2.2.1.1 可信度
        2. 2.2.1.2 地理位置
        3. 2.2.1.3 生命周期
        4. 2.2.1.4 用例热管理控制 (θJA) 和用例功耗
        5. 2.2.1.5 每种组件类型的安全与非安全(安全失效分数)
        6. 2.2.1.6 模拟时基故障分布方法
        7. 2.2.1.7 运行剖面
      2. 2.2.2 引脚电平定制选项卡
      3. 2.2.3 功能和诊断定制选项卡
      4. 2.2.4 诊断覆盖选项卡
      5. 2.2.5 客户定义诊断选项卡
      6. 2.2.6 总计 - ISO26262 选项卡
      7. 2.2.7 详细信息 - ISO26262 选项卡
    3. 2.3 示例指标计算
      1. 2.3.1 在安全指标计算中所使用的假设
      2. 2.3.2 器件级 ISO 26262 安全指标摘要

诊断覆盖选项卡

此选项卡仅用于显示信息。用户不能在此选项卡上进行选择。

“Diagnostic Coverage”选项卡是“Pin Level Tailoring”选项卡和“Function and Diag Tailoring”选项卡中所选诊断组的来源。每个设计块(器件级)将有一个或多个诊断选项(在这些选项卡中以下拉选项的形式显示)。FMA 值字段表示选择诊断选项时应用的所有独特诊断。诊断检测、诊断覆盖和潜在覆盖字段指示为每个诊断选项声明的诊断覆盖范围,选择该选项时会将这些诊断覆盖范围填充到“Function and Diag Tailoring”选项卡中。

对于基础设计元素的每种失效模式,均可在安全体系结构中分配一项诊断以检测失效。通常,单一诊断即可检测多种失效模式。除了其他可能的实现形式外,诊断还可能采取基于软件的测试、硬件测试结构或其他逻辑通道的形式。诊断可以连续、定期或一次性执行。必要诊断应用的频率应由系统集成商根据相关安全约束(例如容错时间间隔、所需检测率等)来确定,这些安全约束是支持目标安全功能或安全目标所必须的。