ZHCAB99 December 2020 TCAN1144-Q1 , TCAN1146-Q1
表 2-2 提供了器件的时基故障率估算值和使用前面说明的假设按照 ISO 26262-5:2018 标准计算的安全指标。
| 芯片 | 封装 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久性 | 瞬态 | 永久性 | 总和 | |||
| 总时基故障(原始时基故障) | λ | 11.30 | 0.14 | 9.03 | 22.47 | |
| 安全相关时基故障 | λSR | 11.30 | 0.14 | 8.82 | 22.47 | |
| 随机硬件失效概率指标(以 FIT 为单位) | PMHF | 4.65 | 0.07 | 0.42 | 5.14 | |
| 单点故障指标 | SPFM | 65.01% | 50.00% | 95.27% | 76.91% | |
| 潜在故障指标 | LFM | 83.13% | 不适用 | 95.50% | 89.23% | |
| 芯片 | 封装 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久性 | 瞬态 | 永久性 | 总和 | |||
| 总时基故障(原始时基故障) | λ | 17.60 | 0.14 | 28.51 | 46.25 | |
| 安全相关时基故障 | λSR | 17.60 | 0.14 | 27.83 | 45.57 | |
| 随机硬件失效概率指标(以 FIT 为单位) | PMHF | 6.16 | 0.07 | 1.32 | 7.55 | |
| 单点故障指标 | SPFM | 65.01% | 50.00% | 95.27% | 83.44% | |
| 潜在故障指标 | LFM | 83.13% | 不适用 | 95.50% | 91.77% | |
| 芯片 | 封装 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久性 | 瞬态 | 永久性 | 总和 | |||
| 总时基故障(原始时基故障) | λ | 18.03 | 0.14 | 7.43 | 25.60 | |
| 安全相关时基故障 | λSR | 18.03 | 0.14 | 7.25 | 25.43 | |
| 随机硬件失效概率指标(以 FIT 为单位) | PMHF | 6.31 | 0.07 | 0.34 | 6.72 | |
| 单点故障指标 | SPFM | 65.01% | 50.00% | 95.27% | 73.56% | |
| 潜在故障指标 | LFM | 83.13% | 不适用 | 95.50% | 87.72% | |