ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 输入电流限值检测能力比较
  5. BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. BQ24295
  7. BQ24297
  8. BQ25890 和 BQ25895
  9. BQ25890H 和 BQ25898D
  10. BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2021 德州仪器半导体技术(上海)有限公司