ZHCAB03 December 2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D
BQ25606/BQ25616 的 USB 输入电流限值检测能力与 BQ25601D/BQ25600D/BQ25611D 相同。唯一的不同是,BQ25606 和 BQ25616 是独立充电器,无需主机控制。检测到输入适配器为未知时,BQ25606 和 BQ25616 的输入电流限值由 ILIM 引脚决定。
| D+/D- 检测 | 输入电流限值 |
|---|---|
| USB SDP (USB500) | 500mA |
| USB DCP | 2.4 A |
| 分配器 3 | 1A |
| 分配器 1 | 2.1 A |
| 分配器 4 | 2.4 A |
| 分配器 2 | 2A |
| 未知适配器 | 由 ILIM 引脚设置 |
| 非标准适配器 | D+ 阈值 | D- 阈值 | 输入电流限值 |
|---|---|---|---|
| 分配器 1 | VD+ 处于 V2P7_VTH 范围内 | VD- 处于 V2P0_VTH 范围内 | 2.1 A |
| 分配器 2 | VD+ 处于 V1P2_VTH 范围内 | VD- 处于 V1P2_VTH 范围内 | 2A |
| 分配器 3 | VD+ 处于 V2P0_VTH 范围内 | VD- 处于 V2P7_VTH 范围内 | 1A |
| 分配器 4 | VD+ 处于 V2P7_VTH 范围内 | VD- 处于 V2P7_VTH 范围内 | 2.4 A |