ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. 1 USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. 2 HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 3 输入电流限值检测能力比较
  5. 4 BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. 5 BQ24295
  7. 6 BQ24297
  8. 7 BQ25890 和 BQ25895
  9. 8 BQ25890H 和 BQ25898D
  10. 9 BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

HVDCP、USB Type-C 和 USB PD

若要实现快速充电,需要使用与 USB 兼容 (5V) 的高压 (9V/12V) 适配器。TI 通常将此类适配器称为 HVDCP(高压专用充电端口)充电器。多家公司都具有可实现此目标的专有握手机制。它还包括 TI 定义的专有握手机制 MaxCharge™。

检测到 DCP 时,充电器会启用 MaxCharge 等可调高压适配器握手机制。握手机制会将 D+/D- 上的电压源和/或电流阱组合连接到信号输入源,以通过最高达 1.5A 的电流能力将输出电压从 5V 提升至 9V/12V。

表 2-1 显示了其他常见的 USB D+/D- 输入电流限值检测类型。

表 2-1 其他常见的 USB D+/D- 输入电流限值检测类型
端口定义 示例 输出电流
非标准适配器 市场上供应的一些适配器 5V,1A/2.1A/2.4A
HVDCP(高压专用充电端口) MaxCharge™ 适配器 5V/9V/12V,1.5A
USB Type-C,1.5A - 5V/1.5A
USB Type-C,3A - 5V/3A
USB PD(电力传输) - 最高 20V/最高 5A