ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. 1 USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. 2 HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 3 输入电流限值检测能力比较
  5. 4 BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. 5 BQ24295
  7. 6 BQ24297
  8. 7 BQ25890 和 BQ25895
  9. 8 BQ25890H 和 BQ25898D
  10. 9 BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

BQ24297

与 BQ24295 相比,BQ24297 还可以检测 USB100,如表 6-1 中所示。

表 6-1 BQ24297 USB D+/D- 检测
D+/D- 检测 OTG 输入电流限值
0.5s 计时器在 DCD(D+/D- 悬空)上过期 - 转到非标准适配器检测
USB 主机 低 100mA
USB 主机 高 500mA
充电端口 - 3A

当 DCD 0.5s 计时器到期时,非标准适配器检测功能用于区分 D+/D- 引脚上的三种不同的分配器偏置条件。检测到非标准适配器时,会根据表 6-2 设置输入电流限值 (REG0[2:0]),并且 REG08[7:6] 会设置为 10(适配器端口)。如果未检测到非标准适配器,则在默认情况下,(REG08[7:6]) 会设置为 00(未知),而输入电流限值会在 [REG0:2] 中设置为 500mA。

表 6-2 BQ24297 非标准适配器检测
非标准适配器 D+ 阈值 D- 阈值 输入电流限值
分配器 1 Vadpt1_lo < VD+ < Vadpt1_hi 对于 VBUS = 5V,典型范围为 2.4V < VD+ < 3.1V VD- < Vadpt1_lo 或 VD- > Vadpt1_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 VD- < 2.4V 或 VD- > 3.1V 2.0A
分配器 2 Vadpt2_lo < VD+ < Vadpt2_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 0.85V < VD+ < 1.5V 不适用 2.0A
分配器 3 VD+< Vadpt3_lo 或 VD+> Vadpt3_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 VD+ < 2.4V 或 VD+ > 3.1V Vadpt3_lo < VD- < Vadpt3_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 2.4V < VD- < 3.1V 1A