ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 输入电流限值检测能力比较
  5. BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. BQ24295
  7. BQ24297
  8. BQ25890 和 BQ25895
  9. BQ25890H 和 BQ25898D
  10. BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

参考文献

除非另有说明,否则所有这些文档均可从 www.ti.com 下载。
  1. 德州仪器 (TI),BQ2419x 具有窄 VDC 电源路径管理功能和 USB OTG 的 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 数据表。
  2. 德州仪器 (TI),BQ24195 具有 5.1V (1A)/5.1V (2.1A) 同步升压功能的 I2C 控制型 2.5A/4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 数据表。
  3. 德州仪器 (TI),BQ24295 具有窄 VDC 4.5-5.5V 可调电压和 1.5A 同步升压功能的 I2C 控制型 3A 单节电池 USB 充电器 数据表。
  4. 德州仪器 (TI),BQ2429x 具有窄 VDC 电源路径管理功能和可调电压 USB OTG 的 I2C 控制型 3A 单节电池 USB 充电器 数据表。
  5. 德州仪器 (TI),BQ25890/2 采用 MaxChargeTM 技术实现高输入电压和可调电压 USB On-the-Go 升压模式的 I2C 控制型单节电池 5A 快速充电器 数据表。
  6. 德州仪器 (TI),BQ25895 采用 MaxChargeTM 技术实现高输入电压和可调电压 3.1A 升压模式的 I2C 控制型单节电池 5A 快速充电器 数据表。
  7. 德州仪器 (TI),BQ25890H 采用 MaxChargeTM 技术实现高输入电压和可调电压 USB On-the-Go 升压模式的 I2C 控制型单节电池 5A 快速充电器 数据表。
  8. 德州仪器 (TI),BQ25898、bq25898D 采用 MaxCharge 技术实现高输入电压和可调电压 USB On-the-Go 升压模式的 I2C 控制型单节电池 4A 快速充电器 数据表。
  9. 德州仪器 (TI),BQ25601D 具备 USB 充电器检测功能的 I2C 控制型 3A 单节电池充电器 数据表。
  10. 德州仪器 (TI),BQ25600 和 bq25600D 具有高输入电压和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理功能的 I2C 控制型 3.0A 单节电池充电器 数据表。
  11. 德州仪器 (TI),BQ25611D 具有 USB 检测功能的 I2C 控制型单节电池 3.0A 降压电池充电器 数据表。
  12. 德州仪器 (TI),BQ25606 独立 3.0A 单节电池充电器 数据表。
  13. 德州仪器 (TI),BQ25616/616J 具有电源路径和 1.2A 升压功能的独立式单节 3.0A 降压电池充电器 数据表。
  14. 德州仪器 (TI),通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率 参考设计。
  15. 德州仪器 (TI),在可调 HVDCP 适配器与电池充电器之间建立握手机制 应用报告。