ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. 1 USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. 2 HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 3 输入电流限值检测能力比较
  5. 4 BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. 5 BQ24295
  7. 6 BQ24297
  8. 7 BQ25890 和 BQ25895
  9. 8 BQ25890H 和 BQ25898D
  10. 9 BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

BQ25890 和 BQ25895

BQ25890 和 BQ25895 可以检测 BC1.2、非标准适配器和 HVDCP (MaxChargeTM),如表 7-1、表 7-2 和表 7-3 中所示。

表 7-1 来自 D+/D– 检测的输入电流限值设置
D+/D- 检测 输入电流限值
USB SDP (USB500) 500mA
USB CDP 1.5A
USB DCP 3.25 A
分配器 3 1A
分配器 1 2.1 A
分配器 4 2.4 A
分配器 2 2A
MaxCharge 1.5A
未知适配器 500mA
表 7-2 非标准适配器检测
非标准适配器 D+ 阈值 D- 阈值 输入电流限值
分配器 1 VD+ 处于 V2P7_VTH 范围内 VD- 处于 V2P0_VTH 范围内 2.1 A
分配器 2 VD+ 处于 V1P2_VTH 范围内 VD- 处于 V1P2_VTH 范围内 2A
分配器 3 VD+ 处于 V2P0_VTH 范围内 VD- 处于 V2P7_VTH 范围内 1A
分配器 4 VD+ 处于 V2P7_VTH 范围内 VD- 处于 V2P7_VTH 范围内 2.4 A
表 7-3 HVDCP(可调高压适配器)D+/D- 输出配置
可调高压握手 D+ D- 输出电压
MaxCharge (12V) I1P6MA_ISINK V3p45_VSRC 12V
MaxCharge (9V) V3p45_VSRC I1P6MA_ISINK 9V