ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. 1 USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. 2 HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 3 输入电流限值检测能力比较
  5. 4 BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. 5 BQ24295
  7. 6 BQ24297
  8. 7 BQ25890 和 BQ25895
  9. 8 BQ25890H 和 BQ25898D
  10. 9 BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

总结

BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 等单节开关电池充电器器件符合 USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2) 并可通过 USB D+/D- 线路来检测特定类型的标准和非标准适配器。这些器件支持 5V 输入 USB Type-C® 充电,但无法检测 USB Type-C 适配器。需要 USB 接口才能支持 USB Type-C 充电解决方案。另外,这些器件无法检测 USB PD(电力输送)适配器。