ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 输入电流限值检测能力比较
  5. BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. BQ24295
  7. BQ24297
  8. BQ25890 和 BQ25895
  9. BQ25890H 和 BQ25898D
  10. BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L

BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L 可以检测 SDP、DCP 和 CDP,如表 4-1 中所示。

表 4-1 BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L USB D+/D- 检测
D+/D- 检测 OTG 输入电流限值
0.5s 计时器在 DCD(D+/D- 悬空)上过期 - 100mA
USB 主机 100mA
USB 主机 500mA
充电端口 - 1.5A