ZHCAAS6 March   2021 REF34 , REF4132 , REF50 , REF50E , REF61 , REF70

 

  1.   基准电压的长期漂移
  2.   商标
  3. 1长期漂移
  4. 2长期漂移数据表测量
  5. 3长期漂移误差
  6. 4封装和复合模应力
  7. 5测试设置
  8. 6温度影响
  9. 7长期漂移估算
  10. 8最小化LTD 影响的方法
  11. 9参考资料

封装和复合模应力

在塑料封装组装中,用环氧树脂将芯片固定在芯片垫上,引脚连接到引线框,如图 4-1 中所示。然后,液态复合模材料填充封装模来制成封装。复合模从液态冷却到固态,然后从底座上切下封装好的设备。由于固化工艺,复合模会随着时间推移而沉降,因此芯片上的总应力也会随着时间推移而变化,从而导致输出电压漂移。封装复合物、组件以及任何可对芯片产生应力的元件都会影响长期漂移。

GUID-20210228-CA0I-NSPX-C7DG-KTDGLCMPJKWQ-low.gif图 4-1 引线框横截面

相同芯片使用的封装尺寸越大,观察到的 LTD 就越小。与小型芯片相比,大型芯片封装中的器件应力变化率较小,因而 LTD 较小。在此示例中, VSSOP 中的 REF34 封装更大,并且由于VSSOP对REF34芯片施加的应力较小,因此其 LTD比SOT23-6 中的 REF34更好。

GUID-20210228-CA0I-9XXP-NVHN-FRW2JMVGCBVR-low.gif图 4-2 REF34 - VSSOP 封装 LTD
GUID-20210228-CA0I-11D7-M2QB-HZZJZBBZ3G3N-low.gif图 4-3 REF34 - SOT23-3 封装 LTD

陶瓷封装所用的材料和组装工艺与塑料封装不同。在陶瓷封装的器件中,芯片密封在两个陶瓷板之间。陶瓷板封装无需固化,且填充材料对应力的影响最小。因此,陶瓷(密封)封装通常具有最佳的 LTD 性能。图 4-4 显示了LTD对 REF70 封装的影响。

GUID-20210301-CA0I-0MPM-4QNW-D17LJSVRCMVQ-low.gif图 4-4 REF7025 - FHK 封装 LTD