ZHCAAS6 March 2021 REF34 , REF4132 , REF50 , REF50E , REF61 , REF70
在典型器件的 LTD 曲线中,大多数偏差都出现在前 100 小时内。在最初的100 小时内,由于模具固化,设备则发生巨大变化。。随着时间推移,模塑会固化,复合模的影响会降低。器件的 LTD 将会“稳定”下来,但由于芯片可能受到的其他应力,例如 PCB 应力,LTD 会继续增加。图 6-1 显示了1年的REF50 LTD 偏差。1 年(8760 小时)后,REF50 的偏差为 60ppm,其中大多数偏差都出现在最初的 1000 小时内。
图 6-1 REF50 - VSSOP 封装 LTD 35°C温度会加速应力沉降因子,因此LED曲线在较高的温度条件下会更早地在低漂移系数内稳定下来。在图 6-2 中,在85°C的温度下,时,100小时后,LTD 曲线稳定下来。 400 小时后,REF50 趋于平坦而稳定,偏差最小。达到稳定行为所需的时间因设备而异。
图 6-2 REF50 - VSSOP 封装 LTD 85°C