ZHCAAO5A June 2020 – August 2021 ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S08 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
在 ADS1259 和 ADS1262 等器件上可将校验和附加至转换结果。校验和支持对单个位错误和多位错误的某些组合进行检错。计算校验和字节的方法是将每个转换数据字节的值相加,并加上一个常数。对于上述器件,该常数为 9Bh。校验和的长度是一个字节,因此运用加法而产生的任何进位都将被忽略。对于 24 位器件 ADS1259,将 MSB、中间字节和 LSB 与该常数相加。校验和结果被附加至到转换数据并与其一起进行传输。
校验和易于计算,所需的处理工作量很少。不过,如果存在多位错误,则可能无法检测到错误,因为将不同数据的多种组合相加会产生相同的校验和值。例如,将转换数据 12h、34h、56h 和常数 9Bh 相加会产生校验和 37h。但数据在传输过程中可能会损坏。如果接收到的数据是 12h、35h、55h 和常数 9Bh,则将这些字节相加会产生相同的校验和 37h。
校验和在检查小数据包中的 1 至 2 位错误时会很有用。对于小数据包,可能会错过数据中的错误,但随着数据包大小的增加,错过多位错误的可能性也会增加。单独使用校验和并不是确定数据完整性的最佳方法。