ZHCAAN6D April 2023 – December 2023 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
2021 年 3 月,发布了产品变更通知 (PCN) #20210318001(单通道和双通道)和 #20231016006(四通道),以通知客户将用基于 B 器件芯片的新芯片替换经典芯片。这些 PCN 通知包含计划变更的器件列表。这些 PCN 由分销商发放给客户。
经典器件的现有电气规格限制、器件标识和可订购器件型号保持不变。某些电气表典型值和图形可能会发生变化,以反映旧芯片和新芯片之间的所有主要差异。新裸片器件已达到或超过了经典裸片的所有认证。相关的 PCN 中提供了认证摘要。
有关已知差异,请参阅经典版本与 B 版本之间的差异。
TI 建议任何新设计或更新设计都指定新的 B 器件,以立即发现任何可能的兼容性问题。最终,所有芯片都将基于 B 芯片。
这些大容量器件系列在多个装配现场装配,并非所有这些装配现场都同时转换为新芯片。因此,在撰写本文时,对于给定的大量可订购器件型号(例如 LM2903DR),可能会收到混合的经典芯片和新芯片。混合物将位于密封容器(袋装或卷装)之间,不会在单个导轨或卷装内混合。卷带或袋信息将提供必要的芯片信息。
只有原生的 TI 商用和汽车类器件才会受到 PCN 的影响。目前还没有计划对 National Semiconductor 之前的版本(“-N”)进行 PCN。使用 National 之前版本芯片的军事(/883,-MIL)、QML、Space 和耐辐射系列将继续使用其现有芯片。某些原生的 TI 军用器件可能会受到 PCN 的影响。这些将列在相关的 PCN 中。
为了确定使用的芯片,可以查看封装盒标签或封装袋标签上的芯片基地和晶圆厂基地字段。