ZHCAAN6D April 2023 – December 2023 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
2022 年初,TI 在公司范围内对器件顶部标识进行了更改,而不仅仅是针对 LM339 系列进行了更改。对于 LM339 系列的大多数产品,PCN# 20211123004 中都涵盖了此更改。
左图是之前的条形 标识,右图是新的点形 标识。
封装标识变化为:
这些标签变更已在整个 TI 逐步应用,大订单中可能会同时出现两种器件标识样式。标识变化并不直接显示使用的芯片,仍有可能获得采用新的顶部标识样式的经典 芯片。