ZHCAAN6D April 2023 – December 2023 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
PSPICE 模型适用于经典器件和新的“B”器件。这些模型位于相应产品文件夹中的 Design & Development -> Design tools & simulation 选项卡下。TINA 和 PSPICE 模型的核心模型相同。
这些模型模拟了室温下的典型行为,并且该系列中的大多数器件在室温下具有类似的典型行为,因此该模型可用于该系列中的任何器件。
经典器件采用较旧的简单晶体管级模型,而 B 器件采用较新的模型。