ZHCAAN6D April   2023  – December 2023 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B

 

  1.   1
  2.   LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用设计指南
  3.   商标
  4. 应用手册中包含的器件
    1. 1.1 基本器件型号
    2. 1.2 输入失调电压等级
    3. 1.3 最大电源电压
    4. 1.4 高可靠性选项
  5. 新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本
    1. 2.1 在 PCN 中将“经典裸片”更改为“新裸片设计”
      1. 2.1.1 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片
      2. 2.1.2 确定用于四通道 LM139、LM239、LM339 和 LM2901 的芯片
      3. 2.1.3 器件 PCN 概要
    2. 2.2 对封装顶部标识的更改
  6. 输入注意事项
    1. 3.1  输入级原理图 – 经典 LM339 系列
    2. 3.2  输入级原理图 - 新的 B 器件
    3. 3.3  经典和 B 芯片器件之间的差异
    4. 3.4  输入电压范围
    5. 3.5  输入电压范围与共模电压范围间的关系
    6. 3.6  输入范围余量限制的原因
    7. 3.7  输入电压范围特性
      1. 3.7.1 两个输入都高于输入范围的行为
    8. 3.8  负输入电压
      1. 3.8.1 最大输入电流
      2. 3.8.2 相位反转或反相
      3. 3.8.3 保护输入免受负电压的影响
        1. 3.8.3.1 简单电阻器和二极管钳位
        2. 3.8.3.2 带钳位的分压器
          1. 3.8.3.2.1 带钳位的分体式分压器
    9. 3.9  上电行为
    10. 3.10 电容器和迟滞
    11. 3.11 输出-输入串扰
  7. 输出级注意事项
    1. 4.1 输出 VOL 和 IOL
    2. 4.2 上拉电阻器选择
    3. 4.3 短路灌电流
    4. 4.4 将输出上拉至高于 VCC
    5. 4.5 施加到输出的负电压
    6. 4.6 向输出端添加大型滤波电容器
  8. 电源注意事项
    1. 5.1 电源旁路
      1. 5.1.1 低 VCC 引导
      2. 5.1.2 双电源用法
  9. 比较器常规用法
    1. 6.1 比较器未使用通道的接线
      1. 6.1.1 禁止将输入端直接接地
      2. 6.1.2 比较器未使用输入的接线
      3. 6.1.3 保持输出悬空
      4. 6.1.4 原型设计
  10. PSpice 和 TINA TI 模型
  11. 结论
  12. 相关文档
    1. 9.1 相关链接
  13. 10修订历史记录

新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本

2019 年末,TI 推出了一种基于新型高压结隔离工艺的更新 B 版本设计,以取代自 20 世纪 70 年代初以来一直存在的经典 LM339 设计。此更新可改进许多规格和更小的封装选项。

新的 B 器件的设计性能等于或优于经典器件,因此可以轻松地直接替代经典器件。B 数据表的首页包含一个便利的表格,其中显示了各种经典器件与新型 B 器件规格之间的差异。表 2-1 展示了一个比较表示例。

LM393B 和 LM2903B 双通道系列的比较表
规格LM393BLM2903BLM393
LM393A
LM2903LM2903V
LM2903AV
LM193LM293
LM293A
单位
电源电压2 至 362 至 362 至 302 至 302 至 322 至 302 至 30V
总电源电流
(5V 至 36V 最大值)
0.6 至 0.80.6 至 0.81 至 2.51 至 2.51 至 2.51 至 2.51 至 2.5mA
温度范围-40 至 85−40 至 1250 至 70−40 至 125−40 至 125-55 至 125-25 至 85°C
ESD (HBM)2000200010001000100010001000V
失调电压
(整个温度范围内的最大值)
±4±4±9
±4
±15± 15
± 4
±9±9
±4
mV
输入偏置电流(典型值/最大值)3.5/253.5/2525/25025/25025/25025/10025/250nA
响应时间(典型值)111.31.31.31.31.3µsec

如上面的表 2-1示例所示,B 器件的一些改进包括更宽的电源电压范围、更低的失调电压、更低的偏置电流、更快的传播延迟和更低的电源电流。单通道 TL331B 和四通道 LM339B/2901B 也进行了类似的改进。