ZHCAAN6D April 2023 – December 2023 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
基本器件型号是非常规的,因为编号是按照产品开发的顺序分配的。首先发布的是 LMx39/LM2901 四通道比较器,接着是 LMx93/LM2903 双通道比较器,几年后又发布了 TL331 (TI) 和 LM397 (National) 单通道比较器。“-Q1”后缀表示器件符合 AEC-Q100 标准。器件名称中的“-N”表示由 National Semiconductor 提供的器件,它们与德州仪器 (TI) 当前的基本器件型号一致。National Semiconductor 和 TI 使用不同的封装后缀,因此当前没有可订购的重复器件型号。同样,新一代版本添加了后缀“B”,表示规格已改进。在整个文档中,我们将下列所有器件称为“LM339 系列”。
温度范围 | 单通道 | 双通道 | 四通道 |
---|---|---|---|
-55°C 至 125°C | TL331-EP | LM193、LM193-MIL、LM193-N、LM193QML、LM193QML-SP、LM293-EP | LM139、LM139-MIL、LM139-N、LM139-SP、LM139A、LM139A-MIL、LM139AQML、LM139AQML-SP、LM239A-EP |
–40°C 至 125°C | TL331B | LM2903、LM2903V、LM2903AV、LM2903B | LM239A-EP、LM2901、LM2901AV、LM2901V、LM2901B |
–40°C 至 105°C | TL331K | 参阅 –40°C 至 125°C | 参阅 –40°C 至 125°C |
–40°C 至 85°C | LM397 | LM393B、LM2903-N | LM339B、LM2901-N、LM2901EP、LM3302 |
–25°C 至 85°C | TL331I | LM293、LM293-N、LM293A | LM239、LM239-N、LM239A |
0°C 至 70°C | 参阅 –25°C 至 85°C | LM393、LM393-N、LM393A | LM339、LM339-N、LM339A、LM339-MIL |
汽车 Q1 (–40°C 至 125°C) | TL331B-Q1、TL331-Q1 | LM2903B-Q1、LM2903-Q1 | LM239A-Q1、LM2901-Q1、LM2901AV-Q1、LM2901V-Q1、LM2901B、LM2901B-Q1 |
汽车 Q0 (–40°C 至 150°C) | - | LM2903-Q1(E 版本) | - |