ZHCAAN6D April 2023 – December 2023 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
TL331、LM339、LM393 和新一代 B 版本(TL331B、LM339B、LM2901B、LM393B 和 LM2903B)因其灵活性、可用性和成本效益,成为使用寿命长且备受青睐的通用比较器。在设计中采用这些比较器之前,了解它们与大多数其他比较器的区别非常重要,本应用指南中的信息将帮助提高首次设计的成功率。B 数据表的首页包含一个表格,其中显示了各种经典器件与新型 B 器件规格之间的差异。