ZHCAAM5D June   2010  – August 2021 TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63807

 

  1. 1引言
  2. 2包含用于电压反馈的感测电阻的简单配置
  3. 3提高电源转换效率
  4. 4提高 LED 电流控制精度
  5. 5改进 LED 组装选项
  6. 6采用运算放大器的调光解决方案
  7. 7总结
  8. 8修订历史记录

总结

本应用报告介绍了使用 TPS63xxx 器件系列中的 IC 来驱动 LED 的几种解决方案。根据成本、效率或尺寸等设计要求,有些解决方案比其他解决方案更具优势。表 7-1 对此进行了总结。

表 7-1 比较用于驱动 LED 的不同解决方案
恒定电流 恒定电流 基于分辨率的调光 INA180 解决方案 采用运算放大器的调光解决方案
图 2-1 图 3-1 图 4-1 图 5-1 图 6-1、图 6-2
调光 否 否 模拟调光 否 模拟调光
设计复杂性 简单 简单 中等 简单 复杂
其他组件 仅感测电阻 三个电阻 三个电阻 电流感测监控器 运算放大器和电阻
效率 低 中 中 高 高
成本 低 低 低 高 中
解决方案尺寸 小 小 小 中 大
LED 短路时的运行状态 保持良好 无法工作 保持良好 保持良好 保持良好
感测侧 低侧 低侧 低侧 高/低侧 高/低侧

参考文献