ZHCAAM5D June   2010  – August 2021 TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63807

 

  1. 1引言
  2. 2包含用于电压反馈的感测电阻的简单配置
  3. 3提高电源转换效率
  4. 4提高 LED 电流控制精度
  5. 5改进 LED 组装选项
  6. 6采用运算放大器的调光解决方案
  7. 7总结
  8. 8修订历史记录

改进 LED 组装选项

上述所有应用都使用感测电阻将 LED 的阴极连接到电源电路的 GND 返回路径。这会导致机械组装困难,因为阴极需要与地隔离,并且大多数 LED 使用阴极来散热。如果不需要隔离,为 LED 设计散热器会容易得多。图 5-1 所示为支持该功能的 LED 驱动器电路。此电路在直流/直流转换器的输出端与 LED 的阳极之间测量 LED 电流。与本应用报告中显示的所有其他电路一样,使用与 LED 串联的电阻来感测电流。该电阻上的差分电压连接到电流感测放大器(例如,INA180)的输入端。该电压经过放大并直接馈入反馈引脚。可使用Equation7 来计算所需的感测电阻值。该公式中的 G 是指电流感测放大器的输入至输出电压增益。建议添加 100nF 电容 C3 来帮助启动。

GUID-1BF2D8F6-0EB7-482E-AECF-56041012EAE5-low.gif图 5-1 采用 INA180 的高侧 LED 驱动器
Equation7. GUID-5E9E8B4D-1E02-4AE8-BB2A-2D2CA5955230-low.gif

基于 INA180(电流感测放大器)的解决方案易于设计,只需几个外部组件即可。可灵活地在 LED 之前或之后设置感测电阻。得益于 INA 部件,该解决方案可实现高精度和高噪声容限。此外,对于串联的 LED,如果其中一个 LED 短路,电路仍然可以工作,因为该解决方案会控制电流。

Equation8. GUID-5C8670E3-88C9-4B40-BB95-07CC42B80191-low.gif

用户可用基于运算放大器的电路替换 INA180。但是这种解决方案需要更多的外部器件,这会损害精度并增加设计的复杂性。由于使用额外的外部器件,这种解决方案尺寸稍大。