ZHCAAM5D June 2010 – August 2021 TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63807
图 2-1 通过单个感测电阻实现恒流图 2-1 中的基本原理图展示了最简单的配置。若要将直流/直流转换器从作为电压源运行配置为作为电流源运行,需要采用感测电阻来测量电流并反馈回控制环路。为此,将直接使用电压反馈输入端。感测电阻与 LED 串联。因此,LED 电流也会流过感测电阻。若要在给定 LED 电流 ILED 的条件下计算 Rsense 所需的电阻值,请使用Equation1。VFB 为直流/直流转换器的反馈电压。对于 TPS63xxx 器件,VFB 通常为 0.5V 或 0.8V。

根据 LED 电流的不同,功率耗散对电阻来说会变得至关重要。可能需要使用更大的电阻,或者并联或串联多个电阻,以分担耗散功率。必须由 Rsense 耗散的功率 PS 可使用Equation2 计算得出。