ZHCAAM3B July 2018 – August 2021 TPS560430
具有内部环路补偿的峰值电流模式 (PCM) 降压转换器很常见。对于常规电感器和输出电容器设计,环路响应是有益的,不过,若电感器和输出电容器数值不当,会造成不稳定或不良的瞬态性能。本应用报告对 PCM 降压转换器进行了详细说明,分析了影响稳定性的因素,并提供了计算转换器带宽和相位裕度的简单公式。
其中,Topic Link Label1介绍了本应用报告建议的模型,Topic Link Label2介绍了峰值电流模式下的环路建模。先将内部电流环路简化为单个极点,然后得出环路响应的总传递函数,并在考虑环路响应的条件下,推导出了电感器和输出电容器的设计限值,该部分末尾还给出了计算带宽和相位裕度的公式。Topic Link Label3分步介绍了考虑环路响应的电感器和输出电容器设计。该设计还通过仿真和平台测量结果进行了验证。