ZHCAAM3B July 2018 – August 2021 TPS560430
图 2-3 所示为采用合适电感器和输出电容器设计下的波特图。其中,fc ≫ fP_OUT,fc ≫ fZ_EA, fc ≪ fP_EA,fc ≪ fP_ci,fc≪ fZ_OUT。
图 2-3 PCM 降压转换器的波特图模型增益曲线必须经过 0dB,且斜率为 -20dB/dec,从而预留足够的相位裕度。补偿网络 fZ_EA 引入的零点抵消了输出阻抗 fP_OUT 的极点,它们远远小于交叉频率:fP_OUT ≪ fc,fZ_EA ≪ fc。误差放大器的寄生电容 CO_EA 很小,因此 fP_EA ≫ fc。
若 L 太大,电流环路 fP_ci 引入的极点会小于交叉频率 fc。增益曲线经过 0dB,斜率为 -40dB/dec,但相位裕度不够。此外, fP_ci 会受 VIN 的影响,因此环路响应会受到 VIN 的影响。为防止出现这种情况,L 必须合理设计,确保 fP_ci ≫ fc。可通过Equation12 计算最大电感值。

若输出电容器的等效串联电阻 (ESR) 太大,则输出电容器 fZ_OUT 引入的零点小于交叉频率 fc。在 fZ_OUT 之后,增益曲线的斜率为 0dB/dec,使交叉频率过大。IC 中的寄生参数引入的某些高频极点会影响相位裕度,因此,相位裕度不够。为防止这种情况,输出电容器的 ESR 必须合理设计,确保 fZ_OUT ≫ fc。可通过Equation13 计算最大 ESR。