ZHCAAM3B July 2018 – August 2021 TPS560430
Equation17 计算了输出导体的数值。KIND 是表示电感纹波电流值相对于器件最大输出电流的系数。KIND 的合理值为 0.2 至 0.4。因为纹波电流随输入电压的增大而增大,所以使用最大输入电压计算最小电感值 LMIN,同时选择 KIND = 0.4。经过计算可知,最小电感值为 16.3μH。选择数值最接近的标准电感器:L= 18 μH。

可根据Equation12 计算最大电感值,从而获得足够的相位裕度。建议采用 3 倍裕度,限值为Equation18(采用 TPS560430 内部参数)。若假设目标交叉频率 fc 约为 20kHz,则结果为 L < 40μH(在最小 VIN 下)。所选的 18μH 电感器符合要求。

TPS560430 可通过逐周期电流限制特性获得过流保护。为防止短路时电感器饱和,电感器饱和电流必须大于器件的峰值电流限值,对于 TPS560430,该限值为 1.4A。