ZHCAAM3B July 2018 – August 2021 TPS560430
TPS560430 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,工作电源电压为 4V 至 36V。它能以非常小的解决方案尺寸提供高达 600mA 的直流负载电流。该系列提供适用于不同应用的不同版本,具有 1.1MHz 和 2.1MHz 开关频率、PFM 和 FPWM 模式以及可调和固定输出电压版本。该器件适用于从工业到汽车的各类应用,用于对非稳压源进行功率调节。TPS560430 采用带有内部环路补偿的峰值电流模式控制,不仅可减少设计时间,而且需要很少的外部元件。
很多 PCM 环路模型可用于系统设计。[2] 中提供了比较常见的模型。该模型预测了电流环路中的采样保持效应,同时使用三端开关模型来计算功率级小信号模型。对于这种方法的使用,[3] 中提供了简化的环路模型,并提供了等效电路来模拟环路响应。但是,若所有模型都需使用仿真工具来绘制波特图,则可根据波特图找到交叉频率和相位裕度。另外,内部电流环路的传递函数相当复杂,因此很难理解它如何影响整个环路的响应。本文档提供了一个计算带宽的简单公式。通过将内部电流环路简化为单个极点,可获得相位裕度。基于该模型,可得到内部电流环路稳定性判据。模型中的每个零点和极点均有明确的物理意义,便于分析各元件值对环路响应的影响。还给出了使用该模型时内部补偿 PCM 降压转换器的电感器和输出电容器设计程序,模型准确性通过仿真和平台测量结果进行了验证。