ZHCAAM3B July 2018 – August 2021 TPS560430
图 2-1 所示为 PCM 降压转换器的简化示意图。
图 2-1 PCM 降压转换器简化示意图
图 2-2 总体控制实现图 2-2 所示为总体控制块状模型,其中:
Equation1 所示为从电感电流到输出电压的传递函数。

Gdi(s) 为占空比到 iL 的传递函数。

内部环路补偿的设计可确保交叉频率远远高于转角频率 1/(2π√LCO)。对于交叉频率和更高频率,Equation2 可简化为Equation3。

通过比较感测到的电感电流、外部斜坡和误差放大器输出 VCOMP,确定何时关闭高侧 MOSFET,进而确定占空比。Fm 为比较器增益。fSW 为开关频率。Sn 为感测到的电流波形的即时斜坡,Se 为外部斜坡坡度。

其中


He(s) 为电感器电流采样保持效应的传递函数模型。[2]2:

Equation6 为反馈的传递函数。

Equation7 为具有特定补偿的误差放大器的传递函数。