ZHCAAL5A November 2018 – July 2021 TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
当器件在重负载下运行时,内部功率级以脉宽调制 (PWM) 模式运行,在该模式下它不断进行切换。对于 TPS63805,峰值电感电流通常高于 700mA 时就会出现这种情况。转换损耗取决于特定器件和器件周围的无源器件,首先是电感器。在 PWM 模式下运行的 TPS63805 的效率曲线如图 1-2 所示。使用效率曲线,很容易将负载电流映射到电池电流消耗中。可以看出,在重负载下运行时,器件的效率最高。但是,强制功率级始终在 PWM 模式下运行会降低轻负载时的效率,因为持续有效运行导致的各种损耗会超过负载功率。