ZHCAAL5A November 2018 – July 2021 TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
在某些应用中,负载不需要始终开启。在这种情况下,可通过禁用转换器并将其切换至关断模式来完全关闭负载。在关断模式下,转换器会停止切换,所有内部控制电路关闭,负载与输入断开。如果是 TPS63805,关断模式下的最高输入电流 ISD 为 0.6μA。ISD 通常远低于 IQ。然而,与 IQ 一样,在处理具有非常小的占空比 D 的负载曲线时 ISD也不应被忽略。