ZHCAAL5A November 2018 – July 2021 TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
在许多电池供电设备中,电流消耗近似为周期为 T 的脉冲形状,如图 1-1 所示。通常有一个短暂的有效周期,以高电流 IBAT,HI 和占空比 D 来表征,然后是一段非有效周期,以低电流 IBAT,LO 来表征。例如,此类负载分布可以在无线传感器应用中找到,在这种应用中,会通过射频发射器定期传输测量值。在为系统选择电源转换器时,一个常见的陷阱是只考虑重载效率,而忽略了闲置期间的电池流耗。
采用脉冲形消耗曲线,可考虑转换器的不同工作模式。工作模式的重要性主要取决于负载分布,即器件或负载在特定模式下占用的时间以及实际负载电流值。工作模式的精确组合决定了电流消耗量和电池寿命。我们将在此处考虑 TPS63805(一款降压/升压器件)的不同工作模式。在查看功率等级和转换效率时,需要考虑三种不同的工作模式。