ZHCAAL5A November 2018 – July 2021 TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
为了提高轻负载下的效率,可启用省电 (PS) 模式。在 PS 模式下,当负载较轻时,转换器才会选择短时工作,这对于维持输出电压而言通常是足够的。在一次突发中,转换器在高于负载电流的电流下运行,因此效率更高,而在其余时间段中转换器处于非有效状态。这种运行方式称为脉冲频率调制 (PFM)。在轻负载下使用 PFM 时,产生的效率相比 PWM 明显提高,如图 1-2 所示。
与 PS 模式相关的一个重要参数是静态电流 IQ。对于 TI 器件,除非数据表中另有说明,否则静态电流 IQ 定义为器件在空载和非开关但启用状态下消耗的电流。IQ 包括运行器件所有部分(功率级除外)所需的电流。IQ 中不包含运行功率级所需的电流,该电流严重依赖于外部组件。因此,IQ 是一个器件参数(而非系统参数),因为 IQ 仅依赖于器件本身。有关 IQ 的更多信息,请参阅参考文献 2。
IQ 常被误解为空载输入电流,即当转换器输出端无负载时,转换器从输入电源消耗的电流。空载输入电流还包括开关功率级所需的电流。作为器件参数,IQ 仅构成部分空载输入电流。然而,仍可使用 IQ 估算空载或轻负载条件下的输入电流,具体请参阅参考文献 2。输入电流消耗由 IQ 和转换效率决定。随着负载电流减小到零,IQ 在输入电流中的份额逐渐变大,并且选择具有较低 IQ 的器件可能会产生较低的输入电流。尽管如此,转换器周围的外部元件会严重影响轻负载效率,确定它的理想方法是直接测量效率。对于直接测量,需要考虑一些重要方面,请参阅参考文献 3 和参考文献 4。