ZHCAAJ5A July   2018  – July 2021 TAS5825M

 

  1.   商标
  2. 1总体概述
  3. 2先进的发射抑制技术
    1. 2.1 展频调制
    2. 2.2 去相和多器件相位同步
  4. 3实现 EMC 的印刷电路板设计
    1. 3.1 印刷电路板布局布线
    2. 3.2 铁氧体磁珠滤波器
    3. 3.3 电源线和扬声器线
    4. 3.4 TAS5825M 器件配置
  5. 4TAS5825M EMI 测试结果
    1. 4.1 EN55022 辐射发射结果
    2. 4.2 EN55022 传导发射结果
    3. 4.3 结论
  6. 5修订历史记录

印刷电路板布局布线

为了成功解决 EMC 问题,有必要遵循推荐的 PCB 指南。妥善的 PCB 布局规划、组件选择、组件放置以及布线对于对抗 EMI 都是必不可少的因素。不正确的布局、元件和输出布线长度会导致天线效应,从而使发射程度加剧。实现 EMC 的实用 PCB 设计指南包括:

  • 为减少布线的寄生电感,将高频去耦电容器尽可能靠近器件的电源引脚和接地引脚放置。为确保在宽频率范围内具有低交流阻抗以降低噪声,请使用优质、低 ESR、1nF 的陶瓷电容器。对于 PWM 瞬变引起的中频噪声,请尽可能靠近 PVDD 引线再放置一个优质 0.1µF 陶瓷电容器。
  • 尽可能使用连续的接地平面,并避免接地平面上出现失调电压。
  • 返回到源的路径具有低阻抗(返回信号)。
  • 电源平面应远离 PCB 的边缘。
  • 对 PCB 连接器进行正确滤波。
  • 将 EMC 缓冲器和铁氧体磁珠滤波器尽可能靠近 IC 放置。尽可能减少未滤波的环路和布线长度以及杂散电感。
  • 保持放大器输出端到扬声器的布线尽可能短。PCB 布线和扬声器导线是最大的发射源。