ZHCAAJ5A July   2018  – July 2021 TAS5825M

 

  1.   商标
  2. 1总体概述
  3. 2先进的发射抑制技术
    1. 2.1 展频调制
    2. 2.2 去相和多器件相位同步
  4. 3实现 EMC 的印刷电路板设计
    1. 3.1 印刷电路板布局布线
    2. 3.2 铁氧体磁珠滤波器
    3. 3.3 电源线和扬声器线
    4. 3.4 TAS5825M 器件配置
  5. 4TAS5825M EMI 测试结果
    1. 4.1 EN55022 辐射发射结果
    2. 4.2 EN55022 传导发射结果
    3. 4.3 结论
  6. 5修订历史记录

TAS5825M EMI 测试结果

以下几个部分显示了经过认证的第三方供应商提供的 EMI 测试结果。下面的辐射和传导 EMI 图是采用 TAS58x5M EMI 测试板绘制的;该测试板是一块 2 层板,专为 EMI 测试而设计。此外,在传导发射测试中,使用了 12V 电视电源为电路板供电。