ZHCAAJ5A July 2018 – July 2021 TAS5825M
鉴于消费者对于绿色技术和外观时尚的电子产品(如平板电视)的青睐,制造商需要在不牺牲性能的情况下生产出具有吸引力的空间节省型产品。由于具有高效率,TAS5825M D 类音频功率放大器仅使用 PCB 作为散热器即可提供 AB 类音频性能。此外,TAS5825M 器件采用先进的 PWM 调制和开关方案,有助于降低 EMI,同时无需使用传统 D 类输出滤波器。PWM 滤波只需要体积更小、成本更低的射频滤波器元件。没有外部散热器和更少的射频滤波需求,这有助于直接减小 PCB 尺寸。
以下几个部分的内容将介绍 PCB 布局实践和外部元件选型,从而实现出色的音频性能并符合电磁兼容性 (EMC) 规范 EN55022。