ZHCAAJ5A July 2018 – July 2021 TAS5825M
EMI 是由具有快速变化信号(此类信号在 D 类音频功率放大器的输出中很常见)的电气系统发出的电磁辐射。EMI 涉及两个方面:发射和易感性。发射是指设备产生不良的电磁能量。相比而言,易感性是指设备受电磁干扰影响的程度。实现 EMC 的方法是解决发射问题和易感性问题。TAS5825M 器件具有先进的发射抑制技术,使得该器件无需 LC 滤波器即可运行,支持长达一米的扬声器线,并且仍符合 EMI 监管标准,例如 EN55022、CISPR 22 或 FCC 第 15 部分 B 类。
TAS5825M 器件采用先进的展频调制模式以及低 EMI 发射,可降低整体系统成本。这种降低系统成本的实现方法是将大型昂贵的 LC 输出滤波器替换为小型低成本的铁氧体磁珠滤波器。展频调制方案通过使来自扬声器电缆的宽带频谱分量变平而表现出更低的 EMI,并且仍然保留了传统 D 类放大器的高效率特性。
图 2-1 显示了传统(非展频)BD 调制 D 类放大器的拓扑结构。BD 开关技术在输入级使用一个在内部生成并具有固定频率的三角波以及一个互补信号对。输出 PWM 会改变占空比以生成对应于输入模拟信号的信号变动平均值。PWM 开关拓扑的优点是效率高,可实现功耗低和发热小的设计。
图 2-1 D 类音频放大器
图 2-2 固定频率模式调制TAS5825M 器件具有两种调制模式:固定频率调制模式 (FFM) 和展频调制 (SSM) 模式。在传统的 FFM 模式(图 2-1)下,三角波的频率是固定的,如图 2-2 所示。在 SSM 模式下,三角波频率下的频率随配置的开关频率下的中心频率逐周期变化。SSM 模式通过在更大的带宽上分散能量并减少宽带频谱含量来改善扬声器线发出的 EMI 发射。另一方面,FFM 在数倍于 PWM 开关频率的频率下产生大量的频谱能量。开关频率的逐周期变化不会影响音频放大器的效率。图 2-3 所示为频率变化对三角波的影响。
图 2-3 扩频模式调制与传统的 FFM D 类放大器相比,展频方案降低了开关频率的峰值能量并减少了谐波。FFM 调制显示了 FFM 和 SSM 调制的比较情况。
FFM 调制
SSM 调制