ZHCAAJ5A July   2018  – July 2021 TAS5825M

 

  1.   商标
  2. 1总体概述
  3. 2先进的发射抑制技术
    1. 2.1 展频调制
    2. 2.2 去相和多器件相位同步
  4. 3实现 EMC 的印刷电路板设计
    1. 3.1 印刷电路板布局布线
    2. 3.2 铁氧体磁珠滤波器
    3. 3.3 电源线和扬声器线
    4. 3.4 TAS5825M 器件配置
  5. 4TAS5825M EMI 测试结果
    1. 4.1 EN55022 辐射发射结果
    2. 4.2 EN55022 传导发射结果
    3. 4.3 结论
  6. 5修订历史记录

电源线和扬声器线

进行传导发射测试时,务必使交流电源线远离扬声器电缆。这样可防止杂散信号耦合到电源和其他潜在的意外辐射体或导体。

使用铁氧体磁珠滤波器时,需要借助带有 EMI 滤波器的交流/直流适配器来满足传导 EMI 的要求。大多数需要 110V/220V 交流电源的应用(例如电视、语音控制音箱、无线扬声器和条形音箱)通常已经在交流/直流适配器中包含了一个 EMI 滤波器。有些应用使用直流电源。它们需要在 PVDD 电源上搭载一个简单的 EMI 滤波器。请参阅此应用手册:《AN-2162 轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题》(SNVA489C)。