ZHCAAD9A April 2020 – June 2021 LM3668 , TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS63900 , TPS63901
从天线理论的角度来看,电缆只不过是一个辐射体。转换器所在的机箱或外壳可作为该辐射体的参考平面。电缆和机箱之间的电势差是驱动此天线的电压。由于存在这种现象,外部电缆(如用于连接电源的电缆)会是主要的辐射源。为了更大限度地减少这些辐射,必须控制和减小前面提及的电势差。一个很好的方法是在机箱和连接到潜在辐射体的 PCB 引脚之间提供高频低阻抗连接。
为了将此原理应用于 TPS63070 转换器 PCB,底部平面已被中性机箱接地层所取代。高频电容器已用于将这个新接地层连接到输入端、输出端和地平面。这样,就为高频信号提供了低阻抗路径。
请注意,这些电容器应尽可能靠近 PCB 上的电缆端接放置。这样,我们便可确保机箱接地层和连接平面之间的压差处于极低水平。
图 5-1 所示为此解决方案对于整体设计的好处。辐射场在所有频率下都已减小,而且没有做出重大取舍。通过实施该解决方案,可将辐射发射额外降低 5dB。
图 5-1 连接机箱接地层时辐射发射的变化