ZHCAAD0 October   2020 ISO7741

 

  1. 1 引言
  2. 2 一般注意事项
  3. 3 分组隔离式模拟输入模块
    1.     分组隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求:
    2.     分组隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求:
  4. 4 通道至通道隔离式模拟输入模块
    1.     通道至通道隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求
    2.     通道至通道隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求
  5. 5用于模拟输入模块的隔离产品
  6. 6结论
  7. 7参考文献
    1.     商标

用于模拟输入模块的隔离产品

ISO77xx 系列数字隔离器(如:ISO7741DBQ、ISO7762DBQ)提供高达 16MHz 的 SPI 速度以及 10Mbps 下每通道 2mA 的低功耗,适用于分组隔离。同样,ISO70xx 系列数字隔离器(ISO7041DBQ 和 ISO7021D)可实现出色的低功耗(在 100kHz 时为 15uA/通道),并满足通道至通道隔离式模拟输入模块的需求。这两个系列都提供 3kVRMS 隔离并采用 5mm x 6mm 封装。这些器件支持符合 IEC 61000-4-x 标准的 3 级瞬态抗扰度,包括 +/-8kV ESD 接触放电。

SN6505 系列推挽式变压器驱动器可构建隔离式电源,在 5W 满载条件下的效率为 80% 至 90%,轻载条件下的效率为 50% 至 60%。通过选择合适的变压比,可产生任何输出电压。前馈转换器易于设计,不需要模拟反馈通道。众所周知,对称推挽式拓扑由于采用对称运行方式,可实现非常低的辐射。SN6505 中的内置展频避免了辐射曲线中的陡峭波峰。