ZHCAAD0 October   2020 ISO7741

 

  1. 1 引言
  2. 2 一般注意事项
  3. 3 分组隔离式模拟输入模块
    1.     分组隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求:
    2.     分组隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求:
  4. 4 通道至通道隔离式模拟输入模块
    1.     通道至通道隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求
    2.     通道至通道隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求
  5. 5用于模拟输入模块的隔离产品
  6. 6结论
  7. 7参考文献
    1.     商标

一般注意事项

随着自动化应用不断增多,需要监控和处理的信息量也在不断增加。数据越多,需要的传感器和执行器以及相应的 PLC I/O 模块也越多。然而,器件内部的空间也非常宝贵。因此,为了让客户受益,PLC 和 DCS 制造商希望提供通道密度越来越高的紧凑模块。由于许多高通道密度模块紧密封装在一起,所有通道的功耗会导致模块温度升高,进而可能产生可靠性问题。考虑到散热问题,每个模块需要采用功耗比以前更低的设计。此外,电气化和布线的增加也增大了发生电磁干扰的可能性,因此需要更加注意电磁兼容性 (EMC) 问题。

这些一般注意事项适用于分组隔离式和通道至通道隔离式模拟输入模块。分组隔离式模块的成本更低,而通道至通道隔离式模块能够带来稳健性和使用灵活性。精心选择隔离解决方案在任何情况下都至关重要,这也是决定模块尺寸、功率和电磁兼容性的主要因素。