ZHCAAD0 October   2020 ISO7741

 

  1. 1 引言
  2. 2 一般注意事项
  3. 3 分组隔离式模拟输入模块
    1.     分组隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求:
    2.     分组隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求:
  4. 4 通道至通道隔离式模拟输入模块
    1.     通道至通道隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求
    2.     通道至通道隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求
  5. 5用于模拟输入模块的隔离产品
  6. 6结论
  7. 7参考文献
    1.     商标

分组隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求:

  1. 高效率:根据模拟通道的数量和电路的复杂性,隔离侧的功率要求在 0.5W 至 1W 范围内。为了降低紧密封装的小尺寸模块的功耗,并降低背板的电流消耗,隔离式电源必须非常高效。

  2. 低电磁辐射:连接到 AI 模块的电缆就像发射天线一样,因此隔离式直流/直流转换器必须具有非常低的辐射。

  3. 灵活的输出电压:根据设计要求,可能需要 +/-15V、+/-5V 或 5V 隔离式电源电压。