ZHCAAD0 October 2020 ISO7741
通道至通道隔离式模拟输入模块为每个模拟输入通道使用单独的 ADC、信号和电源隔离器,如图 4-1 所示。虽然分组隔离式模块带来了成本效益,但它们在使用方面也有限制。它们连接的模拟传感器之间不能有很大的共模差异,因此它们不能放置在工厂的不同物理区域。通道至通道模块消除了这种限制,并给终端用户带来了更大的使用灵活性。通道之间的共模差异可达几千伏。通道至通道隔离还提高了系统的稳健性,并有利于确保功能安全,因为 ADC 中的任何故障或一个通道中的隔离失败都不会影响其他通道。
图 4-1 通道至通道隔离式模拟输入模块中的信号和电源隔离.