ZHCAAD0 October   2020 ISO7741

 

  1. 1 引言
  2. 2 一般注意事项
  3. 3 分组隔离式模拟输入模块
    1.     分组隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求:
    2.     分组隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求:
  4. 4 通道至通道隔离式模拟输入模块
    1.     通道至通道隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求
    2.     通道至通道隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求
  5. 5用于模拟输入模块的隔离产品
  6. 6结论
  7. 7参考文献
    1.     商标

分组隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求:

  1. 低传播延迟和高数据速率:数字隔离器以高 SPI 频率 (10MHz-15MHz) 运行,因为它必须以串行方式处理所有通道的聚合数据。为了能够支持高 SPI 频率,隔离器需要具有超低的传播延迟和以高数据速率运行的能力。

  2. 小尺寸和高通道密度:大多数 PLC I/O 模块不处理高于 60V 的电压,因此数字隔离器不存在电气安全问题。所以,支持 2.5kVRMS 耐受电压、尺寸小且通道密度高的数字隔离器是更为理想的选择。一些模拟输入模块支持高达 200V 的更高输入共模电压。即使对于这些模块,由于输入电压不直接连接到交流电源,基本隔离足以满足要求。

  3. 瞬态抗扰度:虽然 2.5kVRMS 隔离足以满足要求,但隔离栅仍必须承受 IEC ESD、EFT 和浪涌瞬变,当将这些瞬变应用到相对于安全接地端的模拟输入时,会给隔离栅带来压力 [1]