ZHCAAD0 October   2020 ISO7741

 

  1. 1 引言
  2. 2 一般注意事项
  3. 3 分组隔离式模拟输入模块
    1.     分组隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求:
    2.     分组隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求:
  4. 4 通道至通道隔离式模拟输入模块
    1.     通道至通道隔离式 AI 模块对数字隔离器的要求
    2.     通道至通道隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求
  5. 5用于模拟输入模块的隔离产品
  6. 6结论
  7. 7参考文献
    1.     商标

通道至通道隔离式 AI 模块对隔离式电源的要求

隔离式电源的设计考虑与分组隔离式模块类似。隔离式电源以超低的电流(在 10mA 范围内)运行,因此轻载条件下的效率很重要。在某些设计中,模拟传感器所需的 24V 现场电源由模拟输入模块本身提供,在这种情况下,隔离式电源也必须产生 24V 电压。